Meniu Caută

Balama cu aripă 30.0 mm 30.0 mm 4.0 mm Argintiu

Balamalele cu basculare liberă sunt adecvate pentru ușile montate la nivel, putând fi instalate în orificii înecate.
Numărul piesei Essentra:

10087657

Numărul piesei producătorului:

1299113

498 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 249 27,839 RON
250 + 19,885 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă orice cantitate

Preț total:

27,84 RON

1 x 27,839 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosimea balamalei 4.0 mm
Lungime totală 30.0 mm
Grosime totală 7.5 mm
Lățime totală 30.0 mm
Culoare Argintiu
Finalizare Placat cu crom
Formă balama Pătrat
Material complet Aliaj de zinc turnat sub presiune
Număr de orificii de montare 4
Material știft Aliaj de zinc turnat sub presiune
Cod Vamal 7907000090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne