Meniu Caută

Balama cu aripă 30.0 mm 30.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

Balamalele cu basculare liberă sunt adecvate pentru ușile montate la nivel, putând fi instalate în orificii înecate.
Numărul piesei Essentra:

10087664

Numărul piesei producătorului:

1299123

1519 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 249 33,6951 RON
250 + 24,0679 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă orice cantitate

Preț total:

33,70 RON

1 x 33,6951 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Finalizare Vopsit electrostatic în negru
Formă balama Pătrat
Material complet Aliaj de zinc turnat sub presiune
Adâncime orificiu de montare Înecate
Număr de orificii de montare 4
Cod Vamal 8302100090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne