Meniu Caută

Balama cu aripă 230.0 mm 65 mm Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

10352724

Numărul piesei producătorului:

1501207

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 462,9148 RON
25 + 215,2718 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

462,91 RON

1 x 462,9148 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosimea balamalei 4.0 mm
Lungime totală 65 mm
Lățime totală 230.0 mm
Finalizare Lucios
Formă balama Dreptunghiular
Material complet Oţel inoxidabil 304
Număr de orificii de montare 4
Cod Vamal 8302100090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne