Meniu Caută

Balama cu aripă 40.0 mm 40 mm Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

10352755

Numărul piesei producătorului:

1501210

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 129,565 RON
50 + 60,2523 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

129,57 RON

1 x 129,565 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosimea balamalei 4.0 mm
Lungime totală 40 mm
Lățime totală 40.0 mm
Finalizare Brut
Formă balama Pătrat
Material complet Oţel inoxidabil 304
Număr de orificii de montare 4
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne