Meniu Caută

Balama cu aripă 50.0 mm 50 mm Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

10352762

Numărul piesei producătorului:

1501211

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 139,1623 RON
50 + 64,7154 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

139,16 RON

1 x 139,1623 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Brut
Formă balama Pătrat
Material complet Oţel inoxidabil 304
Număr de orificii de montare 4
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne