Meniu Caută

Balama cu aripă 38.0 mm 36.5 mm Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

10352786

Numărul piesei producătorului:

1501213

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 130,2047 RON
50 + 60,5498 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

130,20 RON

1 x 130,2047 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Lustruit
Formă balama Dreptunghiular
Material complet Oţel inoxidabil 316
Adâncime orificiu de montare Înecate
Număr de orificii de montare 4
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne