Meniu Caută

Balama cu aripă 40.0 mm 75 mm Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

10352793

Numărul piesei producătorului:

1501214

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 49 49,5865 RON
50 + 23,0595 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

247,93 RON

5 x 49,5865 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Brut
Formă balama Dreptunghiular
Material complet Oţel inoxidabil 304
Adâncime orificiu de montare Înecate
Număr de orificii de montare 4
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne