Meniu Caută

Balama cu aripă 40.0 mm 40 mm GF PA

Numărul piesei Essentra:

10352809

Numărul piesei producătorului:

1501215

37 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 49 39,9892 RON
50 + 18,5964 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

199,95 RON

5 x 39,9892 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Finalizare Finisaj eloxat negru
Formă balama Pătrat
Material complet Poliamidă cu 30% umplutură de sticlă; Oțel inoxidabil 304
Adâncime orificiu de montare Înecate
Număr de orificii de montare 4
Material știft Oţel inoxidabil 304
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne