20063856
1599625
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
25 + | 24,0997 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosimea balamalei | 4.0 mm |
---|---|
Grosimea balamalei | 0.157 in |
Diametru orificiu de montare | 6.8 mm |
Diametru orificiu de montare | 0.268 in |
Lungime totală | 150.0 mm |
Lungime totală | 5.906 in |
Lățime totală | 63.0 mm |
Lățime totală | 2.48 in |
Culoare | Negru |
Finalizare | Vopsit electrostatic în negru |
Include | Fasteners not included |
Formă balama | Dreptunghiular |
Material complet | Oțel; Oțel inoxidabil |
Adâncime orificiu de montare | Plat |
Metodă de montare | Element de fixare, șuruburi/bolțuri |
Orientare la montare | Universale |
Stil montare | Suport de suprafață |
Număr de orificii de montare | 5 |
Material știft | Oțel inoxidabil |
Posibilitate de detașare | Fixed |
Cod Vamal | 7907000090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.