Meniu Caută

Balama cu aripă 60.0 mm 60.0 mm Oțel

Numărul piesei Essentra:

20123253

Numărul piesei producătorului:

1599626

4 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 15,8277 RON
50 + 13,4846 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

15,83 RON

1 x 15,8277 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosimea balamalei 4.0 mm
Diametru orificiu de montare 6.8 mm
Lungime totală 60.0 mm
Lățime totală 60.0 mm
Culoare Negru
Finalizare Vopsit electrostatic în negru
Include Fasteners not included
Formă balama Dreptunghiular
Metodă de montare Fastener Screw/Bolts
Orientare la montare Universale
Stil montare Suport de suprafață
Număr de orificii de montare 4
Material știft Oțel
Posibilitate de detașare Fix
Cod Vamal 8302100090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne