Meniu Caută

Balama cu aripă 60.0 mm 60.0 mm Oțel

Numărul piesei Essentra:

20123260

Numărul piesei producătorului:

1599631

394 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 15,9143 RON
25 - 124 14,4675 RON
125 - 624 14,1129 RON
625 + 13,8292 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

15,91 RON

1 x 15,9143 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosimea balamalei 4.0 mm
Diametru orificiu de montare 6.8 mm
Lungime totală 60.0 mm
Lățime totală 60.0 mm
Culoare Natural
Finalizare Placat cu zinc
Include Fasteners not included
Formă balama Dreptunghiular
Adâncime orificiu de montare Plat
Formă orificiu de montare Prin orificiu
Metodă de montare Fastener Screw/Bolts
Orientare la montare Universale
Stil montare Suport de suprafață
Număr de orificii de montare 4
Material știft Oțel
Posibilitate de detașare Fix
Cod Vamal 8302100090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne