Meniu Caută

Balama cu aripă 60.0 mm 135.0 mm Oțel; Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

20063795

Numărul piesei producătorului:

1599632

3 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 23,8966 RON
25 - 49 21,7242 RON
50 + 17,8717 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

23,90 RON

1 x 23,8966 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosimea balamalei 4.0 mm
Diametru orificiu de montare 6.8 mm
Lungime totală 135.0 mm
Lățime totală 60.0 mm
Culoare Natural
Finalizare Placat cu zinc
Include Fasteners not included
Formă balama Dreptunghiular
Material complet Oțel; Oțel inoxidabil
Metodă de montare Element de fixare, șuruburi/bolțuri
Orientare la montare Universale
Stil montare Suport de suprafață
Număr de orificii de montare 4
Material știft Oțel inoxidabil
Posibilitate de detașare Fix
Cod Vamal 7907000090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne