Meniu Caută

Balama cu aripă 63.0 mm 150.0 mm Oțel; Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

20063764

Numărul piesei producătorului:

1599634

1 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 31,7502 RON
25 + 22,6787 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

31,75 RON

1 x 31,7502 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosimea balamalei 4.0 mm
Diametru orificiu de montare 10.0 mm
Lungime totală 150.0 mm
Lățime totală 63.0 mm
Culoare Natural
Finalizare Placat cu zinc
Include Fasteners not included
Formă balama Dreptunghiular
Material complet Oțel; Oțel inoxidabil
Metodă de montare Element de fixare, șuruburi/bolțuri
Orientare la montare Universale
Stil montare Suport de suprafață
Număr de orificii de montare 4
Material știft Oțel inoxidabil
Posibilitate de detașare Fix
Cod Vamal 7907000090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne