Meniu Caută

Balama 48.0 mm 49.5 mm Plastic

Numărul piesei Essentra:

10224953

Numărul piesei producătorului:

274656059935

2 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 70,4812 RON
50 - 99 65,0733 RON
100 + 59,6517 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

704,81 RON

10 x 70,4812 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosimea balamalei 11.5 mm
Lungime totală 49.5 mm
Grosime totală 16.5 mm
Lățime totală 48.0 mm
Culoare Negru
Finalizare Mat
Formă balama Dreptunghiular
Metodă de montare Șurub M3/#6
Orientare la montare Pe dreapta și stânga
Număr de orificii de montare 4
Material știft POM
Posibilitate de detașare Detașabile
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne