Meniu Caută

Balama cu aripă 40.0 mm 40.0 mm Zamak; Oțel inoxidabil

Free Swinging Hinges are available for applications for flush mounted doors with countersunk mounting holes.
Numărul piesei Essentra:

20069094

Numărul piesei producătorului:

299123E

465 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 49 9,2196 RON
50 + 6,5854 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

46,10 RON

5 x 9,2196 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosimea balamalei 5.0 mm
Lungime totală 40.0 mm
Grosime totală 9.0 mm
Lățime totală 40.0 mm
Culoare Negru
Finalizare Vopsit electrostatic în negru
Formă balama Pătrat
Material complet Zamak ZnAl4Cu1; Oțel inoxidabil
Adâncime orificiu de montare Înecate
Număr de orificii de montare 4
Material știft Oțel inoxidabil
Posibilitate de detașare Fix
Cod Vamal 8302100090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne