Meniu Caută

Balama cu aripă 40 mm 40.0 mm 5.0 mm Argintiu

Free Swinging Hinges are available for applications for flush mounted doors with countersunk mounting holes.
Numărul piesei Essentra:

20054045

Numărul piesei producătorului:

299403E

432 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 61,333 RON
50 + 43,8093 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

61,33 RON

1 x 61,333 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosimea balamalei 5.0 mm
Lungime totală 40.0 mm
Grosime totală 9.0 mm
Lățime totală 40 mm
Culoare Argintiu
Finalizare Lustruit
Include Fasteners not included
Formă balama Pătrat
Material complet Oţel inoxidabil 316
Metodă de montare Pin
Orientare la montare Universale
Număr de orificii de montare 4
Material știft Oțel inoxidabil
Posibilitate de detașare Fixed
Cod Vamal 8302100090

Produsul 299403E înlocuiește:

Balama cu aripă 40.0 mm 40.0 mm Oțel inoxidabil
Numărul piesei Essentra: 10550229
Numărul piesei producătorului: 491927

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne