Meniu Caută

Balama cu aripă 60.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Natural

Numărul piesei Essentra:

20126025

Numărul piesei producătorului:

399114E

51 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 + 19,9636 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

998,18 RON

50 x 19,9636 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosimea balamalei 15.0 mm
Lungime totală 60.0 mm
Grosime totală 8.0 mm
Lățime totală 60.0 mm
Culoare Natural
Finalizare Zamac
Formă balama Dreptunghiular
Metodă de montare Șurub
Număr de orificii de montare 4
Cod Vamal 7907000090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne