Meniu Caută

Balama cu aripă 60.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Negru

Free Swinging Hinges are available for applications for flush mounted doors with countersunk mounting holes.
Numărul piesei Essentra:

20074876

Numărul piesei producătorului:

399124E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 31,4497 RON
50 + 22,4641 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

31,45 RON

1 x 31,4497 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosimea balamalei 8.0 mm
Lungime totală 60.0 mm
Grosime totală 15.0 mm
Lățime totală 60.0 mm
Culoare Negru
Finalizare Vopsit electrostatic în negru
Formă balama Pătrat
Material complet Zamak ZnAl4Cu1; Oțel inoxidabil
Număr de orificii de montare 4
Material știft Oțel inoxidabil
Posibilitate de detașare Fix
Cod Vamal 8302100090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne