Meniu Caută

Balama 50.0 mm 50.0 mm PA GF

Numărul piesei Essentra:

10260302

Numărul piesei producătorului:

466237

192 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2 - 399 7,8962 RON
400 + 6,807 RON
Ambalaj standard: 2

Comandă în multiplu de 2

Preț total:

15,79 RON

2 x 7,8962 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosimea balamalei 6.0 mm
Lungime totală 50.0 mm
Lățime totală 50.0 mm
Culoare Negru
Finalizare Fără finisaj
Formă balama Dreptunghiular
Material complet Poliamidă umplută cu sticlă
Metodă de montare Fixare cu şuruburi
Număr de orificii de montare 4
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne