Meniu Caută

Balama 30.0 mm 35.0 mm Nailon

Balamalele cu basculare liberă sunt adecvate pentru ușile montate la nivel, putând fi instalate în orificii înecate.
Numărul piesei Essentra:

10285077

Numărul piesei producătorului:

498427

654 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2 - 149 15,0294 RON
150 + 14,661 RON
Ambalaj standard: 2

Comandă în multiplu de 2

Preț total:

30,06 RON

2 x 15,0294 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosimea balamalei 11.2 mm
Lungime totală 35.0 mm
Grosime totală 25.0 mm
Lățime totală 30.0 mm
Culoare Negru
Finalizare Natural
Formă balama Dreptunghiular
Material complet Nailon
Număr de orificii de montare 4
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne