Meniu Caută

Balama 40.0 mm 40.0 mm Nailon

Numărul piesei Essentra:

10299883

Numărul piesei producătorului:

550055

204 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 83,7889 RON
20 + 15,4709 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă orice cantitate

Preț total:

83,79 RON

1 x 83,7889 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosimea balamalei 5.7 mm
Lungime totală 40.0 mm
Grosime totală 5.2 mm
Lățime totală 40.0 mm
Culoare Negru
Formă balama Dreptunghiular
Material complet Poliamidă ranforsată cu 30% fibră de sticlă
Metodă de montare Fixare cu şuruburi
Număr de orificii de montare 4
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne