Meniu Caută

Balama 120.0 mm 40.0 mm Nailon

Numărul piesei Essentra:

10299937

Numărul piesei producătorului:

550060

13 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 86,5818 RON
20 + 43,5373 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă orice cantitate

Preț total:

86,58 RON

1 x 86,5818 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Formă balama Dreptunghiular
Material complet Poliamidă ranforsată cu 30% fibră de sticlă
Metodă de montare Screw Fix
Număr de orificii de montare 6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne