Meniu Caută

Balama cu aripă 40.0 mm 80.0 mm GF PA

Balamalele cu basculare liberă sunt adecvate pentru ușile montate la nivel, putând fi instalate în orificii înecate.
Numărul piesei Essentra:

10299951

Numărul piesei producătorului:

550062

4 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 62,1371 RON
20 + 31,6652 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă orice cantitate

Preț total:

62,14 RON

1 x 62,1371 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosimea balamalei 5.2 mm
Lungime totală 80.0 mm
Grosime totală 5.3 mm
Lățime totală 40.0 mm
Culoare Negru
Finalizare Vopsit electrostatic
Formă balama Dreptunghiular
Material complet Poliamidă cu 30% umplutură de sticlă
Număr de orificii de montare 5
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne