Meniu Caută

Balama cu aripă 89.0 mm 138.0 mm 2.5 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10625477

Numărul piesei producătorului:

59962

27 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosimea balamalei 2.5 mm
Lungime totală 138.0 mm
Grosime totală 10.5 mm
Lățime totală 89.0 mm
Culoare Negru
Finalizare Vopsit electrostatic în negru
Include Fasteners not included
Formă balama Săgeată
Formă orificiu de montare Prin orificiu
Metodă de montare Fastener Nuts, Screw/Bolts
Orientare la montare Universale
Stil montare Suport de suprafață
Număr de orificii de montare 6
Material știft Oțel inoxidabil
Posibilitate de detașare Fix
Cod Vamal 8302100090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne