Meniu Caută

Balama cu aripă 50.0 mm 27.0 mm M6 Aliaj de zinc

Numărul piesei Essentra:

20126353

Numărul piesei producătorului:

693122E

6 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 19,6243 RON
50 + 14,0174 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

19,62 RON

1 x 19,6243 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosimea balamalei 19.0 mm
Lungime totală 27.0 mm
Grosime totală 19.0 mm
Lățime totală 50.0 mm
Culoare Negru
Finalizare Vopsit electrostatic în negru
Material complet Aliaj de zinc turnat sub presiune
Metodă de montare Open Holes
Orientare la montare Universale
Stil montare Suport de suprafață
Număr de orificii de montare 3
Material știft Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7907000090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne