Protichodné zapustené krídlové pánty sú ploché krídla široko používané v rôznych aplikáciách. Sú najvhodnejšie pre zapustené dvere. Sortiment označovaný tiež ako pánty montované na povrch, ponúka rôzne formáty zapustených otvorov v závislosti od sily podpery požadovanej podľa aplikácie. K dispozícii je výber materiálov pre rôzne požiadavky aplikácie podľa prostredia, vnútri alebo vonku. K dispozícii sú tiež rôzne uhly natočenia.
Cod Serie: SR5506
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Grosimea balamalei | Lungime totală | Număr de orificii de montare | Finalizare | Material | Formă balama | Lățime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,0396 RON - 20,0949 RON | 572 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
5
|
Vopsit electrostatic în negru
|
Oțel
|
Dreptunghiular
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
21,0693 RON - 29,497 RON | 225 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0
|
Vopsit electrostatic
|
Aliaj de zinc
|
Dreptunghiular
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
17,8717 RON - 23,8965 RON | 3 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
Placat cu zinc
|
Oțel; Oțel inoxidabil
|
Dreptunghiular
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
20060992 | 10,6761 RON - 14,9466 RON | 578 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Vopsit electrostatic în negru
|
Zamak ZnAl4Cu1; Oțel inoxidabil
|
Pătrat
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
12,4347 RON - 17,4086 RON | 184 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Placat cu crom
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Dreptunghiular
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
10,656 RON - 14,9185 RON | 259 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Placat cu crom
|
Zamak ZnAl4Cu1; Oțel inoxidabil
|
Dreptunghiular
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
11,5419 RON - 16,1587 RON | 242 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Vopsit electrostatic în negru
|
Aliaj de zinc
|
Dreptunghiular
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
12,4939 RON - 17,4914 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
Vopsit electrostatic în negru
|
Aliaj de zinc
|
Dreptunghiular
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
12,4348 RON - 17,4088 RON | 35 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Vopsit electrostatic în negru
|
Oțel inoxidabil
|
Dreptunghiular
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
17,5195 RON - 29,1991 RON | 159 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
Vopsit electrostatic în negru
|
Oțel; Oțel inoxidabil
|
Dreptunghiular
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
16,1142 RON - 22,5599 RON | 22 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Placat cu zinc
|
Oțel; Oțel inoxidabil
|
Dreptunghiular
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
7,1256 RON - 7,9789 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
4
|
|
PA GF
|
Dreptunghiular
|
|
||
31,6651 RON - 62,137 RON | 4 În stoc |
|
|
5
|
Vopsit electrostatic
|
GF PA
|
Dreptunghiular
|
|
||
24,0679 RON - 33,6951 RON | 1519 În stoc |
|
|
4
|
Vopsit electrostatic în negru
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Pătrat
|
|
||
34,8983 RON - 78,2029 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Lustruit
|
Oțel inoxidabil
|
Pătrat
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
16,9494 RON - 42,7323 RON | 24 În stoc |
|
|
4
|
Lustruit
|
Oțel inoxidabil
|
Rotunjit
|
|
||
36,774 RON - 36,774 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
8
|
Lustruit
|
Oțel inoxidabil
|
În unghi
|
|
||
182,2804 RON - 406,7011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
6
|
Finisaj eloxat negru
|
Aluminiu
|
Dreptunghiular
|
|
||
10090527 | 137,7425 RON - 192,8395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
4
|
|
Oțel inoxidabil
|
Dreptunghiular
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
17,4149 RON - 62,702 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
4
|
|
Nailon
|
Dreptunghiular
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.