Balamalele din plastic transparent cu aripioare sau balamalele plate sunt utilizate ca suport lejer în cazul aplicațiilor în care nu se exercită presiune pe orificiile șuruburilor și pe rotația unghiulară.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Lățime totală | Cumpără | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,5043 RON - 4,5043 RON | 1000 În stoc |
2.559 in
65.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||||||||
10388693 | 2,1357 RON - 2,4917 RON | 100 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||||||
10,4736 RON - 12,4724 RON | În producție |
7.874 in
200.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||||||||
1,8756 RON - 2,2042 RON | 50 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||||||||
8,8854 RON - 8,8854 RON | 190 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||||||||
2,5602 RON - 2,9846 RON | 100 În stoc |
1.772 in
45.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina