Meniu Caută

Bandă de izolare și etanșare - PVC de joasă densitate

În stoc

Tesniaca páska vyrobená z PVC s nízkou hustotou je odolná voči poveternostným podmienkam. Predstavuje extrudovanú penu poskytujúcu bariérovú ochranu pred vlhkosťou a vzduchom, vynikajúcu odolnosť proti poveternostným vplyvom a oxidácii, výbornú prispôsobivosť a pružnosť pri nízkych teplotách a je vhodná na vonkajšie použitie. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné lepidlo na báze akrylu, citlivé na tlak. Skúšobná metóda: ASTM D1667 Hustota (lb/ft3): 7 Tlaková deformácia: 2 psi. Kompresná súprava: (50%) 8 max. Prevádzková teplota: na báze gumy: -40 až +80 C Horľavosť: FMVSS 302. Použitie: Zariadenia na kúrenie, ventiláciu a klimatizáciu. Strojárstvo. Celková montáž. Cestné vozidlá/nákladné vozidlá/prívesy.

Cod Serie: SR1867

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
31 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime rolă Material Lățime totală Înălțime totală Cumpără
1,4322 RON - 1,4322 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 m
PE
15.0 mm
5.0 mm
1,649 RON - 1,649 RON 140 În stoc
20.0 m
PE
10.0 mm
1.0 mm
1,411 RON - 1,411 RON 180 În stoc
10.0 m
PE
10.0 mm
2.0 mm
1,653 RON - 1,653 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 m
PE
18.0 mm
3.0 mm
1,8228 RON - 1,8228 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 m
PE
25.0 mm
5.0 mm
1,2048 RON - 2,1535 RON 320 În stoc
10.0 m
PE
10.0 mm
3.0 mm
45,7647 RON - 64,0706 RON Solicitați termenul de livrare aici
PVC
48,5208 RON - 48,5208 RON 19 În stoc
EPDM
37,1026 RON - 37,1026 RON 532 În stoc
EPDM
10187883 62,7869 RON - 62,7869 RON 396 În stoc
EPDM
79,9006 RON - 79,9006 RON 1322 În stoc
EPDM
  • din 2
Benzi de izolare 1.0 mm 20.0 m PE Negru

20062378

Interval de preț
1,649 RON - 1,649 RON

Niveluri de stoc
140 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    1.0 mm
  • Lățime totală
    10.0 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
  • Vândut la
    Rolă
  • Material complet
    Polietilenă
Benzi de izolare 2.0 mm 10.0 m PE Negru

20062392

Interval de preț
1,411 RON - 1,411 RON

Niveluri de stoc
180 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    2.0 mm
  • Lățime totală
    10.0 mm
  • Lungime rolă
    10.0 m
  • Vândut la
    Rolă
  • Material complet
    Polietilenă
Benzi de izolare 3.0 mm 10.0 m PE Negru

20062293

Interval de preț
2,1535 RON - 1,2048 RON

Niveluri de stoc
320 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    3.0 mm
  • Lățime totală
    10.0 mm
  • Lungime rolă
    10.0 m
  • Vândut la
    Rolă
  • Material complet
    Polietilenă
Benzi de izolare 3.0 mm 10.0 m EPDM Negru

10187876

Interval de preț
48,5208 RON - 48,5208 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Vândut la
    Rolă
  • Material complet
    Etilen-propilen-dien-monomer
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3919908099
Benzi de izolare 3.0 mm 10.0 m EPDM Negru

10187869

Interval de preț
37,1026 RON - 37,1026 RON

Niveluri de stoc
532 În stoc
Caracteristici
  • Vândut la
    Rolă
  • Material complet
    Etilen-propilen-dien-monomer
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3921190030
Benzi de izolare 3.0 mm 10.0 m EPDM Negru

10187883

Interval de preț
62,7869 RON - 62,7869 RON

Niveluri de stoc
396 În stoc
Caracteristici
  • Vândut la
    Rolă
  • Material complet
    Etilen-propilen-dien-monomer
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3919908099
Benzi de izolare 5.0 mm 10.0 m EPDM Negru

10187920

Interval de preț
79,9006 RON - 79,9006 RON

Niveluri de stoc
1322 În stoc
Caracteristici
  • Vândut la
    Rolă
  • Material complet
    Etilen-propilen-dien-monomer
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3919908099