Meniu Caută

Am găsit 8 tipuri de produse pentru Garnituri și etanșări

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Garnituri și etanșări

Listă Grilă

Garnitură adezivă cu cavitate

‌Dodáva sa na kotúči v dĺžke 20 m. ‌Jednoduchá aplikácia. Jeden z typov v sortimente sa rozdeľuje v strede a vytvára dve rovnaké časti s dĺžkou 10,0 m. Vyrobené z čierneho EPDM.

Cod Serie: SR5556

Garnituri EMI

Tesnenie EMI vyrobené z polyuretánovej peny pokrytej niklovo-medenou páskou. Tieto tesnenia sa nasadzujú na profily na ochranu hrán a utesnenie. Používajú sa na kovové plechy, ako ochrana pred vibráciami, prenikaním vlhkosti a špiny. Zabezpečujú dodatočné utesnenie pre rozvodné skrine.

  • Znižujú vyžarovanie emisií zo skríň a ochranných krytov
  • Tlmí silný hluk v rozsahu od 80 do 90 dB
  • Nízky merný odpor 0,8 Ω-cm
  • Samolepiaca spodná časť
  • Jedno balenie obsahuje päť 1 metrových tesnení.

Garnituri cu bule

Profilové tesnenie, vyrobené z čierneho EPDM s jadrom s oceľovou pružinou. Nasadzuje sa na profily na ochranu hrán a utesnenie. Pružné a stlačiteľné rukou pre rýchle a jednoduché použitie. Bočné alebo horné profilové tesnenia dostupné v kotúčoch v dĺžke 20,0 alebo 10,0 m.

Cod Serie: SR5558

Clapetă - garnitură

Na výber je jednoduché alebo dvojité tesnenie Flipper. Jednoduché tesnenie Flipper je vyrobené z EDPM, zatiaľ čo dvojité tesnenia Flipper majú nosič z tvrdej gumy na zlepšenie priľnavosti k panelu a mäkšiu gumu na ľahšie stlačenie. Oba profily sú pružné a dajú sa ručne stlačiť, čo z nich robí rýchle a jednoduché riešenie. Čierna povrchová úprava, jadro s oceľovou pružinou. ‌Dodáva sa na kotúči v dĺžke 20 m.

Cod Serie: SR5554

Garnituri vitrare

Glazing Gasket made from Solid EPDM in black with a choice of 60 (Shore A) or 70 (Shore A) hardness ratings.

Range is available in a choice of profiles, including S profiles that are more suited to lightweight applications. The S profile glazing gaskets are an ideal choice when glass or acrylic panels are not subject to high pressure or exposure to external. Also available are standard profiles that offer an effective weather-proof seal, which can be used where there are rigorous environmental demands. A Zipper profile is also available for use with the standard glazing gasket profiles.

These seals are easy to fit, offering hassle free edge protection and sealing.

  • Easy to fit.
  • Commonly used for sealing windows or inspection panels.
  • Variety of profiles, including; S Profile, Zipper Profile and Standard Profile.
Material: EPDM solidCuloare: NegruStandard de inflamabilitate a materialului:

Protecție din PVC pentru margini

PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.Furnizată în role de 20 de metri.Provides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C. Material: PVC Culoare: Negru, Alb, Gri Series Code:

Garnitură cordon rotund

Kruhové profilové tesnenie zo špongie EPDM alebo s plným profilom z EPDM v čiernom prevedení.

Cod Serie: SR6487

Bandă de izolare și etanșare - PVC de joasă densitate

Tesniaca páska vyrobená z PVC s nízkou hustotou je odolná voči poveternostným podmienkam. Predstavuje extrudovanú penu poskytujúcu bariérovú ochranu pred vlhkosťou a vzduchom, vynikajúcu odolnosť proti poveternostným vplyvom a oxidácii, výbornú prispôsobivosť a pružnosť pri nízkych teplotách a je vhodná na vonkajšie použitie. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné lepidlo na báze akrylu, citlivé na tlak. Skúšobná metóda: ASTM D1667 Hustota (lb/ft3): 7 Tlaková deformácia: 2 psi. Kompresná súprava: (50%) 8 max. Prevádzková teplota: na báze gumy: -40 až +80 C Horľavosť: FMVSS 302. Použitie: Zariadenia na kúrenie, ventiláciu a klimatizáciu. Strojárstvo. Celková montáž. Cestné vozidlá/nákladné vozidlá/prívesy.

Cod Serie: SR1867