Meniu Caută

Bandă de mascare 180 °C 30.0 mm (W) 66.0 m (L) Verde

Această bandă verde din poliester are o grosime de 38 microni și are o temperatură maximă de +180 °C. Poate fi îndepărtată fără a lăsa reziduuri adezive pe piesa de prelucrat. Bandă de uz general potrivită pentru cele mai multe aplicații de mascare, inclusiv vopsirea electrostatică și acoperirea anodică.
Numărul piesei Essentra:

10184158

Numărul piesei producătorului:

100/30

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 35 173,1501 RON
36 + 146,124 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

173,15 RON

1 x 173,1501 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Verde
Cod Vamal 3919108025
Material complet Poliester
Tip bandă Rolă continuă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne