Meniu Caută

Bandă de mascare la temperaturi ridicate

În stoc

Naše vysokoteplotné maskovacie pásky sú dodávané na súvislých kotúčoch pre teploty od 80 C do 260 C. Ľahko sa odstraňujú bez zanechania zvyškov. Tieto pásky sú väčšinou univerzálne, vhodné pre väčšinu aplikácií pre nízke teploty, ako aj pre rôzne aplikácie pre vysoké teploty podľa požiadaviek vášho projektu.

Sortiment zahŕňa polyesterové pásky pre maximálnu teplotu do 180 C. Tenšia modrá verzia sa dodáva s hrúbkou pásky 25 mikrónov a je ideálna pre zakrivené aplikácie. Hrubšia zelená verzia je dodávaná s hrúbkou pásky 38 mikrónov a môže byť použitá na práškové lakovanie a eloxovanie.

Naša vysokovýkonná polyimidová páska je optimálna pre aplikácie s elektroforézne lakovanie (E-coating). Hnedá kotúčová páska je pre maximálnu teplotu do 260 C a je odolná voči chemikáliám a oderu.

Náš sortiment ponúka silikónovú obalovú gumovú pásku Eze pre maximálnu teplotu až 204 C. Táto páska je samozatavovacia, dokáže sa prilepiť k sebe a vytvorí homogénnu hmotu, ktorá poskytuje vynikajúce tesnenie. Ideálne pre predmety nepravidelného tvaru.

Prečo neskúsiť našu tkaninovú pásku zo sklených vlákien pre maximálnu teplotu do 250 C. Táto páska je odolná voči rozpúšťadlám a oderu a husto tkaný materiál má vynikajúcu pevnosť v pretrhnutí. Vhodné na krytie pri otryskávaní a pod.

Ponúkame tiež sortiment papierových maskovacích pások s rozsahom teplôt od 80 C do 180 C. Skvelá voľba pre lakovacie aplikácie..

Cod Serie: SR1059

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
19 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Temperatură maximă de funcţionare Lungime totală Culoare Material Lățime totală Cumpără
133,6426 RON - 158,3476 RON 127 În stoc
180 °C
66.0 m
Albastru
Poliester
25.0 mm
113,9597 RON - 133,43 RON 11 În stoc
135 °C
50.0 m
Alb
Hârtie creponată
25.0 mm
591,6009 RON - 591,6009 RON 4 În stoc
180 °C
66.0 m
Verde
PES
100.0 mm
143,8411 RON - 163,572 RON Solicitați termenul de livrare aici
180 °C
66.0 m
Verde
PES
50.0 mm
67,9211 RON - 77,2531 RON 8 În stoc
260 °C
33.0 m
Cafeniu
PI
12.0 mm
245,7928 RON - 291,2607 RON 31 În stoc
180 °C
66.0 m
Albastru
Poliester
50.0 mm
117,2412 RON - 135,9998 RON Solicitați termenul de livrare aici
250 °C
50.0 m
Alb
Țesătură din fribră de sticlă
12.0 mm
283,1907 RON - 283,1907 RON 7 În stoc
250 °C
50.0 m
Alb
Țesătură din fribră de sticlă
25.0 mm
149,7772 RON - 177,4789 RON 26 În stoc
180 °C
66.0 m
Verde
PES
30.0 mm
27,9105 RON - 31,5442 RON Solicitați termenul de livrare aici
120 °C
50.0 m
Alb
Hârtie creponată
25.0 mm
89,8551 RON - 106,4704 RON 3 În stoc
180 °C
66.0 m
Verde
PES
18.0 mm
71,9346 RON - 81,7859 RON Solicitați termenul de livrare aici
180 °C
66.0 m
Verde
PES
25.0 mm
38,9424 RON - 44,3031 RON 23 În stoc
180 °C
66.0 m
Verde
PES
12.0 mm
143,8411 RON - 163,572 RON 32 În stoc
260 °C
33.0 m
Cafeniu
PI
25.0 mm
105,825 RON - 105,825 RON 94 În stoc
180 °C
66.0 m
Albastru
Poliester
12.0 mm
22,9465 RON - 26,8949 RON 2 În stoc
80 °C
50.0 m
Alb
Hârtie creponată
25.0 mm
199,7217 RON - 236,6712 RON 2 În stoc
180 °C
66.0 m
Verde
PES
40.0 mm
287,6962 RON - 327,1437 RON 6 În stoc
260 °C
33.0 m
Cafeniu
PI
50.0 mm
443,7043 RON - 443,7043 RON 6 În stoc
180 °C
66.0 m
Verde
PES
75.0 mm
Bandă de mascare 180 °C 25.0 mm (W) 66.0 m (L) Albastru

10216484

Interval de preț
158,3476 RON - 133,6426 RON

Niveluri de stoc
127 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    66.0 m
  • Lățime totală
    25.0 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Cod Vamal
    3919908099
  • Material complet
    Poliester
Bandă de mascare 135 °C 25.0 mm (W) 50.0 m (L) Alb

10309681

Interval de preț
133,43 RON - 113,9597 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    50.0 m
  • Lățime totală
    25.0 mm
  • Culoare
    Alb
  • Cod Vamal
    4811419000
  • Material complet
    Hârtie creponată
Bandă de mascare 180 °C 100.0 mm (W) 66.0 m (L) Verde

10184110

Interval de preț
591,6009 RON - 591,6009 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    66.0 m
  • Lățime totală
    100.0 mm
  • Culoare
    Verde
  • Cod Vamal
    3919108025
  • Material complet
    Poliester
Bandă de mascare 260 °C 12.0 mm (W) 33.0 m (L) Cafeniu

10221358

Interval de preț
77,2531 RON - 67,9211 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    33.0 m
  • Lățime totală
    12.0 mm
  • Culoare
    Cafeniu
  • Cod Vamal
    3919108090
  • Material complet
    Polimidă
Bandă de mascare 180 °C 50.0 mm (W) 66.0 m (L) Albastru

10216491

Interval de preț
291,2607 RON - 245,7928 RON

Niveluri de stoc
31 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    66.0 m
  • Lățime totală
    50.0 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Cod Vamal
    3919108025
  • Material complet
    Poliester
Bandă de mascare 250 °C 25.0 mm (W) 50.0 m (L) Alb

10307823

Interval de preț
283,1907 RON - 283,1907 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    50.0 m
  • Lățime totală
    25.0 mm
  • Culoare
    Alb
  • Cod Vamal
    7019699085
  • Material complet
    Țesătură din fribră de sticlă
Bandă de mascare 180 °C 30.0 mm (W) 66.0 m (L) Verde

10184158

Interval de preț
177,4789 RON - 149,7772 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    66.0 m
  • Lățime totală
    30.0 mm
  • Culoare
    Verde
  • Cod Vamal
    3919108025
  • Material complet
    Poliester
Bandă de mascare 180 °C 18.0 mm (W) 66.0 m (L) Verde

10184134

Interval de preț
106,4704 RON - 89,8551 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    66.0 m
  • Lățime totală
    18.0 mm
  • Culoare
    Verde
  • Cod Vamal
    3919108025
  • Material complet
    Poliester
Bandă de mascare 180 °C 12.0 mm (W) 66.0 m (L) Verde

10184127

Interval de preț
44,3031 RON - 38,9424 RON

Niveluri de stoc
23 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    66.0 m
  • Lățime totală
    12.0 mm
  • Culoare
    Verde
  • Cod Vamal
    3919108025
  • Material complet
    Poliester
Bandă de mascare 260 °C 25.0 mm (W) 33.0 m (L) Cafeniu

10221365

Interval de preț
163,572 RON - 143,8411 RON

Niveluri de stoc
32 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    33.0 m
  • Lățime totală
    25.0 mm
  • Culoare
    Cafeniu
  • Cod Vamal
    3919908099
  • Material complet
    Polimidă
Bandă de mascare 180 °C 12.0 mm (W) 66.0 m (L) Albastru

10216477

Interval de preț
105,825 RON - 105,825 RON

Niveluri de stoc
94 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    66.0 m
  • Lățime totală
    12.0 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Cod Vamal
    3919108025
  • Material complet
    Poliester
Bandă de mascare 80 °C 25.0 mm (W) 50.0 m (L) Alb

10241776

Interval de preț
26,8949 RON - 22,9465 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    50.0 m
  • Lățime totală
    25.0 mm
  • Culoare
    Alb
  • Cod Vamal
    4811419000
  • Material complet
    Hârtie creponată
Bandă de mascare 180 °C 40.0 mm (W) 66.0 m (L) Verde

10184165

Interval de preț
236,6712 RON - 199,7217 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    66.0 m
  • Lățime totală
    40.0 mm
  • Culoare
    Verde
  • Cod Vamal
    3919108025
  • Material complet
    Poliester
Bandă de mascare 260 °C 50.0 mm (W) 33.0 m (L) Cafeniu

10221372

Interval de preț
327,1437 RON - 287,6962 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    33.0 m
  • Lățime totală
    50.0 mm
  • Culoare
    Cafeniu
  • Cod Vamal
    3919108025
  • Material complet
    Polimidă
Bandă de mascare 180 °C 75.0 mm (W) 66.0 m (L) Verde

10184189

Interval de preț
443,7043 RON - 443,7043 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    66.0 m
  • Lățime totală
    75.0 mm
  • Culoare
    Verde
  • Cod Vamal
    3919108025
  • Material complet
    Poliester