Meniu Caută

Bandă de mascare 260 °C 12.0 mm (W) 33.0 m (L) Maro

Această bandă din poliamidă maro este potrivită unei temperaturi maxime de până la +260°C. Aceasta este o bandă de mascare de înaltă performanță, rezistentă la substanțe chimice și la abraziune. Potrivită pentru aplicații de vopsire electrostatică și vopsire prin electroforeză. Se îndepărtează fără să lase în urmă murdărie sau reziduuri.
Numărul piesei Essentra:

10221358

Numărul piesei producătorului:

200/12

1 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 71 75,3689 RON
72 + 66,2645 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

75,37 RON

1 x 75,3689 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 33.0 m
Lățime totală 12.0 mm
Culoare Maro
Cod Vamal 3919108090
Material complet Polimidă
Tip bandă Rolă continuă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne