Meniu Caută

Bandă de mascare 80 °C 25.0 mm (W) 50.0 m (L) Alb

Această bandă de hârtie creponată cu finisaj natural este potrivită pentru o temperatură maximă de până la +80 °C. Există trei versiuni de bandă de mascare din hârtie, fiecare pentru diferite intervale de temperatură de la +80°C la +135°C. Aceasta este o bandă de mascare de uz general, potrivită pentru majoritatea aplicațiilor la temperatură scăzută și pentru utilizare cu emailuri sintetice, celuloză și vopsele acrilice.
Numărul piesei Essentra:

10241776

Numărul piesei producătorului:

400/25

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 47 26,2389 RON
48 + 22,3868 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

26,24 RON

1 x 26,2389 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 50.0 m
Lățime totală 25.0 mm
Culoare Alb
Cod Vamal 4811419000
Material complet Hârtie creponată
Tip bandă Rolă continuă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne