Meniu Caută

Bandă de mascare 250 °C 12.0 mm (W) 50.0 m (L) Alb

Această bandă albă din material din fibră de sticlă este potrivită pentru o temperatură maximă de până la +250°C. Această bandă poate fi îndepărtată cu ușurință și nu va lăsa reziduuri inestetice. Banda este rezistentă la solvenți și abraziune. Bandă din material dens de fibră de sticlă asigură o bună rezistență la rupere. Potrivită pentru aplicații în condiții de înaltă presiune, precum sablarea. Potrivită și pentru aplicații de vopsire electrostatică și vopsire umedă.
Numărul piesei Essentra:

10307816

Numărul piesei producătorului:

600/12

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 95 132,6827 RON
96 + 114,3816 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

132,68 RON

1 x 132,6827 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Alb
Cod Vamal 7019699085
Material complet Țesătură din fribră de sticlă
Tip bandă Rolă continuă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne