Meniu Caută

Bandă de mascare 135 °C 25.0 mm (W) 50.0 m (L) Alb

Această bandă de hârtie creponată cu finisaj natural este potrivită pentru o temperatură maximă de până la +135°C. Există trei versiuni de bandă de mascare din hârtie, fiecare pentru diferite intervale de temperatură de la +80°C până la +135°C. Aceasta este o bandă de mascare de uz general, potrivită pentru majoritatea aplicațiilor la temperatură scăzută și pentru utilizare cu emailuri sintetice, celuloză și vopsele acrilice. Banda include un sistem adeziv pe bază de silicon, dezvoltat special pentru utilizare la vopsirea la temperaturi înalte.
Numărul piesei Essentra:

10309681

Numărul piesei producătorului:

900/25

11 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 35 130,1756 RON
36 + 111,1802 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

130,18 RON

1 x 130,1756 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Alb
Cod Vamal 4811419000
Material complet Hârtie creponată
Tip bandă Rolă continuă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne