Meniu Caută

Benzi manșon

În stoc

Priechodkové pásky je možné nastrihať na požadovanú dĺžku a umiestniť po obvode otvoru v paneli alebo na okraje panela. K dispozícii sú rôzne možnosti balenia a materiály.

Cod Serie: SR1712

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
81 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosime maximă panou compatibil Lățime totală Cumpără
14,9032 RON - 14,9032 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
18,9308 RON - 18,9308 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
14,9314 RON - 14,9314 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
13,6684 RON - 13,6684 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.2 mm
13,4298 RON - 13,4298 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
708,7227 RON - 708,7227 RON Solicitați termenul de livrare aici
3 810,2175 RON - 3 810,2175 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.4 mm
3.3 mm
273,0455 RON - 273,0455 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.50 mm
4 032,172 RON - 4 032,172 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.1 mm
3.3 mm
262,5908 RON - 262,5908 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8 mm
419,146 RON - 419,146 RON 2 În stoc
9.80 mm
4 143,9429 RON - 4 143,9429 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.8 mm
4 143,9429 RON - 4 143,9429 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.6 mm
1 505,3357 RON - 1 505,3357 RON Solicitați termenul de livrare aici
449,528 RON - 449,528 RON 6 În stoc
574,3672 RON - 574,3672 RON Solicitați termenul de livrare aici
4 042,8711 RON - 4 042,8711 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.6 mm
481,4677 RON - 481,4677 RON Solicitați termenul de livrare aici
7,3534 RON - 7,3534 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
13,3315 RON - 13,3315 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.53 mm
  • din 5
Bandă manşon 6.1 mm PE Natural

10268339

Interval de preț
419,146 RON - 419,146 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip
    2
  • Înălțime canal
    4.3 mm
  • Lățime interioară
    6.6 mm
  • Lungime totală
    9.8 mm
Bandă adezivă manșon 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10172087

Interval de preț
449,528 RON - 449,528 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime canal
    3.6 mm
  • Lățime interioară
    2.8 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Lungime rolă
    30.0 m