Meniu Caută

Bandă adezivă manșon 2.7 mm 4.2 mm 4.8 mm PA

Această bandă solidă cu garnitură este dotată cu adeziv gata de utilizare, sensibil la presiune, care oferă o potrivire stabilă și protecție împotriva marginilor aspre ale panourilor care pot compromite siguranța pieselor și a persoanelor care vin în contact cu acestea.
Numărul piesei Essentra:

10161852

Numărul piesei producătorului:

NGSG-3

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 1 468,6201 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 468,62 RON

1 x 1 468,6201 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Formă Nezimțat
Tip Solid Lengths
Material complet Poliamidă 6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Lungime rolă 30 m
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne