Meniu Caută

Bandă manşon 0.9 mm 1.8 mm 2.4 mm PE Natural

Această bandă zimțată pentru garnituri oferă protecție împotriva marginilor aspre ale panourilor, care pot compromite siguranța pieselor și a persoanelor care vin în contact cu acestea. Marginea zimțată oferă flexibilitate benzii, făcând-o mai potrivită pentru formele neregulate ale panourilor.
Numărul piesei Essentra:

10268261

Numărul piesei producătorului:

49087

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 238,9627 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

238,96 RON

1 x 238,9627 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Formă Dințate
Tip Serrated Lengths
Înălțime canal 1.8 mm
Lățime interioară 0.9 mm
Lungime 2.2 mm
Lungime totală 25.0 m
Lățime totală 2.2 mm
Material complet Polietilenă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne