Meniu Caută

Bandă manşon 11.1 mm PS Alb

This solid channel provides protection from rough panel edges that can compromise safety of parts and people that come in contact with them. Made from white polystyrene and found in strips 1.22m in length.
Numărul piesei Essentra:

10152744

Numărul piesei producătorului:

CH15X50-48

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 1 251,6178 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 251,62 RON

1 x 1 251,6178 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Alb
Formă Nezimțat
Tip Solid
Lungime totală 1.2 m
Material complet Polistiren
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Lungime rolă 1.2 m
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne