Meniu Caută

Bandă manşon 15.9 mm PA Gri

This solid grommet strip provides protection from rough panel edges that can compromise safety of parts and people that come in contact with them. Made from MDS filled nylon and found in strips 1.22m in length.
Numărul piesei Essentra:

10153857

Numărul piesei producătorului:

DSC-3-48

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 2 602,6734 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

2 602,67 RON

1 x 2 602,6734 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Formă Nezimțat
Tip Solid
Lungime totală 1.2 m
Material complet Poliamidă 66.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Lungime rolă 1.2 m
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne