Meniu Caută

Bandă manşon 1.4 mm

Acest manșon continuu este fabricat din oțel inoxidabil 304, acoperit cu nailon negru. Garnitura este suficient de flexibilă pentru a oferi suport și protecție suplimentară pentru firele care trec prin panouri.
Numărul piesei Essentra:

10160558

Numărul piesei producătorului:

MCCG-2N

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 4 042,8711 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

4 042,87 RON

1 x 4 042,8711 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Formă Dințate
Tip Flexibil
Lățime totală 4.8 mm
Material complet Oțel inoxidabil
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Lungime rolă 30 m
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne