Meniu Caută

Bandă manşon 1.7 mm 2.3 mm 5.1 mm Oțel inoxidabil Negru

Acest manșon continuu este fabricat din oțel inoxidabil 304, acoperit cu nailon negru. Garnitura este suficient de flexibilă pentru a oferi suport și protecție suplimentară pentru firele care trec prin panouri.
Numărul piesei Essentra:

10160619

Numărul piesei producătorului:

MCG-4N

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 4 042,871 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

4 042,87 RON

1 x 4 042,871 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Formă Dințate
Tip Flexible
Lățime totală 4.6 mm
Material complet Oțel inoxidabil
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Lungime rolă 30 m
Cod Vamal 7307291090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne