Meniu Caută

Bandă manşon 320.5 mm 1.3 mm

Acest suport cu ochiuri turnate este fabricat din nailon natural și oferă suport și protecție suplimentară pentru firele care trec prin panouri. Respectă cerințele NASM21266.
Numărul piesei Essentra:

10160664

Numărul piesei producătorului:

MGS-1-01

20 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 2,7656 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

276,56 RON

100 x 2,7656 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Formă Dințate
Tip Flexible
Înălțime canal 2.5 mm
Lățime interioară 1.4 mm
Lungime 320.5 mm
Lungime totală 320.5 mm
Lățime totală 3.8 mm
Material complet Poliamidă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Specificații militare MS21266-1N
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne