10160671
MGS-2-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 + | 2,8888 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Formă | Dințate |
Tip | Flexible |
Înălțime canal | 2.5 mm |
Înălțime canal | 0.100 in |
Lățime interioară | 2.3 mm |
Lățime interioară | 0.091 in |
Lungime | 320.5 mm |
Lungime | 12.618 in |
Lungime totală | 320.5 mm |
Lungime totală | 12.618 in |
Lățime totală | 4.4 mm |
Lățime totală | 0.173 in |
Material complet | Poliamidă |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Specificații militare | MS21266-2N |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.