Meniu Caută

Bandă manşon 1.5 mm 1.5 mm 4.4 mm LDPE Natural

Această bandă rezistentă pentru garnituri oferă protecție împotriva marginilor aspre ale panourilor, care pot compromite siguranța pieselor și a persoanelor care vin în contact cu acestea.
Numărul piesei Essentra:

10021705

Numărul piesei producătorului:

PGSE-2.5

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 + 7,174 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

215,22 RON

30 x 7,174 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip Solid Lengths
Lungime totală 30.0 m
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne