Meniu Caută

Bandă adezivă manșon 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

Această bandă solidă cu garnitură este dotată cu adeziv gata de utilizare, sensibil la presiune, care oferă o potrivire stabilă și protecție împotriva marginilor aspre ale panourilor care pot compromite siguranța pieselor și a persoanelor care vin în contact cu acestea.
Numărul piesei Essentra:

10163320

Numărul piesei producătorului:

PGSG-3B

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 1 094,8832 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 094,88 RON

1 x 1 094,8832 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Formă Nezimțat
Tip Solid Lengths
Material complet Polietilenă de densitate mică
Lungime rolă 30 m
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne