Meniu Caută

Bandă manşon 3.1 mm 12.7 mm TPE Negru

This rubber edge grommet is made from black TPE and can be placed around rough panel edges to protect the safety of parts and people that come in contact with them.
Numărul piesei Essentra:

10166055

Numărul piesei producătorului:

RG-3

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 1 559,0356 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 559,04 RON

1 x 1 559,0356 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Formă Nezimțat
Tip Flexible
Înălțime canal 9.5 mm
Lățime interioară 2.3 mm
Lățime totală 8.2 mm
Material complet Elastomer termoplastic
Lungime rolă 30 m
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne