Meniu Caută

Bandă manşon 2.7 mm 2.0 mm 4.8 mm LDPE Natural

This serrated grommet strip protection from rough panel edges that can compromise safety of parts and people that come in contact with them. The serrated edge gives flexibility to the strip, making it more suitable for irregular panel shapes.
Numărul piesei Essentra:

10026632

Numărul piesei producătorului:

SPGSE-3

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 + 12,7189 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

381,57 RON

30 x 12,7189 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Formă Dințate
Tip Serrated Lengths
Lungime totală 30.0 m
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne