Meniu Caută

Bandă adezivă manșon 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

Plastic Roll Grommet Strip With Glue locks onto panels to protect and insulate wires or cables without requiring epoxy.
Numărul piesei Essentra:

10172094

Numărul piesei producătorului:

SPGSG-2.5

3 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 438,5638 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

438,56 RON

1 x 438,5638 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Formă Dințate
Tip Serrated Lengths
Material complet Polietilenă de densitate mică
Lungime rolă 30 m
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne