Meniu Caută

Bolț cu arc - capăt sferic - neted

În producție

Aceste pistoane cu arc cu corp neted și cu un capăt sferic sunt utilizate pentru localizare, aplicarea presiunii și ridicare. Sunt alcătuite din trei părți: un corp neted, un mecanism cu arc și un capăt sferic. Seamănă cu pistoanele cu arc cu capăt cu știft, dar capătul sferic se cuplează mai ușor și reduce uzura atât pe piesa de prelucrat, cât și pe piston.

Capătul sferic al pistonului oferă un punct de contact pentru angrenare și poziționare precisă în cadrul aplicației. Gulerul de pe pistonul cu arc servește ca funcție de reținere, menținând pistonul în siguranță la loc odată introdus.

Corpul său neted facilitează introducerea și este ținut pe loc folosind o potrivire prin interferență, precum și eliberarea rapidă. Poate rezista la temperaturi de până la 250 C și este utilizat pe scară largă în proiectarea de mașini și dispozitive de iluminat, electronice, medicale, electronice, auto și echipamente de iluminat.

  • Folosite pentru localizare, aplicarea presiunii sau ridicare.
  • Seamănă cu pistoanele cu arc cu capăt cu știft, dar capătul sferic se cuplează mai ușor și reduce uzura atât pe piesa de prelucrat, cât și pe piston.
  • Pot rezista la temperaturi de până la 250 C.
Material: Oțel inoxidabilCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
66 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 Sarcina arcului F1 ≈ N Sarcina arcului F2 ≈ N d1 +0.1 +0.04 Tip d2 Cumpără
8,5956 RON - 13,1898 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0
8.0
12.5
8.0
Cu guler
6.5
10,0282 RON - 15,4128 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.5
11.9
22.3
10.0
Cu guler
8.0
4,3472 RON - 6,7184 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
12.0
26.5
12.0
Cu guler
10.0
12,9922 RON - 19,9576 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5
0.8
1.5
2.0
Fără guler
1.0
15,0176 RON - 23,0698 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0
41.0
86.0
12.0
Fără guler
10.0
8,2992 RON - 12,7946 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0
10.0
20.4
8.0
Cu guler
6.5
6,8172 RON - 10,5222 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
6.2
12.6
6.0
Cu guler
5.0
7,41 RON - 11,362 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
7.3
19.0
6.0
Cu guler
5.0
15,7586 RON - 24,206 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5
1.3
2.2
2.0
Fără guler
1.0
9,88 RON - 15,2152 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
19.3
26.6
5.0
Fără guler
3.5
10,3246 RON - 15,9068 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0
25.1
39.2
5.5
Fără guler
4.0
7,9534 RON - 12,2512 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
9.5
16.5
4.5
Fără guler
3.2
8,4968 RON - 13,091 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0
15.5
25.0
5.5
Fără guler
4.0
12,9428 RON - 19,9082 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
8.5
18.5
10.0
Cu guler
8.5
4,1002 RON - 6,2738 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
3.0
6.0
4.0
Cu guler
3.0
4,1002 RON - 6,2738 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
1.8
3.5
3.0
Cu guler
2.4
5,2858 RON - 8,1016 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
6.2
12.6
6.0
Cu guler
5.0
6,0762 RON - 9,3366 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
0.4
1.0
4.0
Cu guler
3.0
7,4594 RON - 11,5102 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0
6.0
14.5
3.5
Fără guler
2.5
8,4968 RON - 13,091 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0
18.0
31.0
6.0
Fără guler
4.5
  • din 4